Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KBA
Image KBA40DF420W

KBA40DF420W

Green premium brand logo
Image KBA40DF420W
KBA40DF420W
Green premium brand logo

Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 224,37 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur souple
    Accessoires associés
    KBA
    type de changement de direction
    3 dimensions
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 35 °C
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Distribution de prises électriques
    limite de contrainte thermique
    900 kA².s
    champ magnétique rayonné maximal
    2 pT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,94 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    9,6 kA
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Sans
    nombre de circuits
    1
    Mode d'installation
    Par clips
    Normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Largeur
    2,14 m
    Profondeur
    30 mm
    Hauteur
    46 mm
    Longueur
    2 m
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Poids du produit
    105 g
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à CEI 62262
    température de fonctionnement
    0…35 °C sans réduction de courant
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,72 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    44 cm
    Longueur de l'emballage 1
    61 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    24 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    69 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 02/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,005.9 KB
    Date 06/09/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 402.3 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FLEXIBLE LENGTH 40A 2M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    999.5 KB
    pdf
    311.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    999.5 KB
    pdf
    311.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40DF420W : Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    Description
    Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40DF420W : Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    Description
    Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40DF420W : Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    Description
    Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.3 KB
    Date 03/07/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.