Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KBA
Image KBA40ZFUW

KBA40ZFUW

Green premium brand logo
Image KBA40ZFUW
KBA40ZFUW
Green premium brand logo

Canalis KBA - étrier de fixation universel - Blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3,24 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Fonction produit
    Support
    Accessoires associés
    KBA
    montage de l'appareil de fixation
    Suspendu sur tige filetée
    charge maximum
    60 kg
    Complémentaires
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fixation
    Environnement
    Normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    36 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    850 g
    Hauteur de l'emballage 2
    11 cm
    Largeur de l'emballage 2
    4 cm
    Longueur de l'emballage 2
    14 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    3200
    Poids de l'emballage 3
    122,052 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français11
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 02/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 02/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,005.9 KB
    Date 06/09/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 402.3 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UNIVERSAL FIXING BRACKET (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    417.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 11/01/18
    Fichiers dans le document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    417.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40ZFUW : Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
    Description
    Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA40ZFUW : Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
    Description
    Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.3 KB
    Date 03/07/20
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 315.9 KB
    Date 12/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 298.4 KB
    Date 12/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 187.3 KB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.5 KB
    Date 30/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.