Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KBB
Image KBB40ED44305T2W

KBB40ED44305T2W

Green premium brand logo
Image KBB40ED44305T2W
KBB40ED44305T2W
Green premium brand logo

Canalis KBB - élément droit 40A - 3m blanc - 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 402,69 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    Accessoires associés
    KBB
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Distribution de prises électriques
    champ magnétique rayonné maximal
    2 pT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 35 °C
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,94 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    9,6 kA
    limite de contrainte thermique
    900 kA².s
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    chute de tension maximale
    <0,3 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,28 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,25 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,22 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    description du jeu de barre
    Longueur droite
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + N + PE
    nombre de circuits
    2
    nombre de sorties de dérivation
    5
    Type de commande
    Sans
    Normes
    EN/CEI 61439-6
    EN/CEI 60439-2
    Largeur
    3100 mm
    Profondeur
    51 mm
    Hauteur
    60 mm
    Longueur
    3 m
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Poids du produit
    6,1 kg
    Quantité du lot
    Jeu de 6
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN/CEI 62262
    température de fonctionnement
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (96 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (89 % de In)
    50…55 °C (85 % de In)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    6,7 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    315 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français9
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 02/01/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 402.8 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    181.9 KB
    pdf
    47.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 229 KB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    181.9 KB
    pdf
    47.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBB40ED44305T2W : Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    Description
    Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBB40ED44305T2W : Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    Description
    Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBB40ED44305T2W : Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    Description
    Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres - 2 bus
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 323.4 KB
    Date 03/07/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.