France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KBB
Image KBB40ZFSL
Ce produit n’est plus fabriqué

KBB40ZFSL

Image KBB40ZFSL
Ce produit n’est plus fabriqué
KBB40ZFSL

Canalis KBB - étrier universel pour cable acier

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence KBB40ZFSL est remplacée par :
Produit
Qté
KBB40ZFSLW
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    fonction produit
    Support
    accessoires associés
    KBB
    montage de l'appareil de fixation
    Suspendu sur tige filetée
    charge maximum
    60 kg
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fixation
    poids du produit
    35 g
    Environnement
    normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Version 2.0)
    Date 05/06/15
    Taille 211.8 KB
    Canalis KBA 25A PEP (Version 2.0)
    Date 05/06/15
    Taille 215.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /