Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KBA
Image KBC16DCF21

KBC16DCF21

Green premium brand logo
Image KBC16DCF21
KBC16DCF21
Green premium brand logo

Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 35,40 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Fonction produit
    Unité de dérivation
    Accessoires associés
    KBA
    KBB
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Compatibilité de gamme
    Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres
    Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A à 35 °C
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    L + N + PE
    Type de protection
    Fusible
    type de fusible
    Cylindrique: 8,5 x 31,5 mm - gG se conformer à NF
    couleur du bloc de dérivation
    Bleu
    polarité dérivation
    L2 + N + PE
    L3 + N + PE
    L1 + N + PE
    type de connecteur d'unité de dérivation
    Avec sélection de phase
    équipement fournis
    Fusible non fourni
    Normes
    EN/CEI 61439-6
    EN/CEI 60439-2
    Largeur
    168 mm
    Profondeur
    33 mm
    Hauteur
    53 mm
    Couleur
    Crème (RAL 9001)
    Poids du produit
    90 g
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit avec composants plastiques sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBC16DCF21 : Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    Description
    Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBC16DCF21 : Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    Description
    Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBC16DCF21 : Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    Description
    Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 sélec. de ph
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KDP PEP (Version 2.0)
    Description
    PEP-Canalis_KDP
    prp.document.label.format pdf
    Taille 214.5 KB
    Date 09/12/15
    Description
    PEP-Canalis_KDP
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /