Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image KCC1YZ

KCC1YZ

Green premium brand logo
Image KCC1YZ
KCC1YZ
Green premium brand logo

TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 13,59 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    KCC1
    Fonction produit
    Poignée rotative
    Accessoires associés
    VN12
    V02...V2
    VN20
    couleur de poignée
    Rouge
    Complémentaires
    couleur du plastron de la commande
    Jaune
    cadenas de poignée rotative
    1 cadenas 4…6 mm
    Marquage
    0 - 1
    mode de fixation
    Trou 22,5 mm
    handle front plate dimension
    45 x 45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - chapitre B3 - Interrupteurs-sectionneurs Vario mini-Vario (Version 4.0)
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Description
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 15/05/19
    Description
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 10/04/06
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 241 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    38.5 KB
    pdf
    202.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KCC1YZ : TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    Description
    TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KCC1YZ : TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    Description
    TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KCC1YZ : TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    Description
    TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    TeSys KCC - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 21/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.