France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image KDP20ED4192120
Ce produit n’est plus fabriqué

Image KDP20ED4192120
Ce produit n’est plus fabriqué

Canalis KDP - long. flexible distribution 20A 192m 1,20m entre dérivations TETRA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    compatibilité du produit
    KDP
    description du jeu de barre
    Barre flexible
    Complémentaires
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    Distribution de prises électriques
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    20 A à 35 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,34 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    3,6 kA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    champ magnétique rayonné maximal
    2 pT
    THDI maximal
    20 A pour 0...15 %
    16 A pour 15...33 %
    14 A pour 33...100 %
    chute de tension maximale
    0,72 V with power factor = 1à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    0.65 V with power factor = 0.9à 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.58 V with power factor = 0.8à 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.5 V with power factor = 0.7à 50 Hz with 1A for 100 m long
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    distance entre dérivations
    1200 mm
    type d'emballage
    Bobine
    normes
    EN/CEI 60439-2
    EN/CEI 61439-6
    longueur
    192 m
    poids du produit
    61,44 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement
    35...40 °C à 93 % de In
    40...45 °C à 85 % de In
    45...50 °C à 76 % de In
    50...55 °C à 66 % de In
    0…35 °C à 100 % de ln
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 04/10/18
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KDP PEP (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 214.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.