France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Kaedra, Mini Kaedra
Image KDR35160

KDR35160

Image KDR35160
KDR35160

Kaedra XT coffret étanche pour appareillage modulaire 2rangées de 16modules IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    276,68 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Kaedra
    nom du produit
    Kaedra XT
    fonction produit
    Coffret étanche
    type de coffret
    Coffret pour appareillage modulaire
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    16
    nombre total de modules de 18 mm
    32
    nombre de rangées horizontales
    2
    classe d'isolation électrique
    Double isolation
    Classe II
    type de face avant
    Fumé
    In courant assigné d'emploi
    90 A
    type de rail
    DIN
    entrée de câble
    : entrée défonçable
    nbre coupe-circuit auto PG ISO
    4 PG13,5
    1 Pg 29/36
    1 Pg 29
    6 Pg 21
    16 Pg 16
    verrouillages optionnels
    Avec clé
    matière du coffret
    Enveloppe: polymère auto-extinguible
    largeur
    320 mm
    hauteur
    400 mm
    profondeur
    125 mm
    couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Environnement
    normes
    EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    robustesse mécanique
    Chocs se conformer à ISO 179-1 A1
    Environmental characteristics (UV)
    Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
    Résistant aux UV: classe 5 se conformer à ISO 4582:2010
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • lithuanien
    • italien
    • hongrois
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Kaedra - Enclosures - Instructiion sheet (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /