France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KT
Image KHB0630SE5RG
Ce produit n’est plus fabriqué

KHB0630SE5RG

Image KHB0630SE5RG
Ce produit n’est plus fabriqué
KHB0630SE5RG

KH PIU630A FUS3LPEN AD7035R

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    compatibilité de gamme
    KT gaine électrique du jeu de barres
    KH
    fonction produit
    Unité de dérivation
    busbar trunking compatibility
    Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KH type kit enfichable trappes
    Canalis KHF et KGF gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
    [Ie] courant assigné d'emploi
    630 A à 35 °C
    protection type
    Sectionneur fusibles: DIN fusible, taille 3
    équipement fournis
    fusible
    mode d'installation
    Kit enfichable avec système d'auto-serrage
    polarité dérivation
    3L+PEN
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    Complémentaires
    fonction de l’appareil
    Distribution de forte puissance
    entrée de câble
    Entrée de câble à droite
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée rotative
    raccordement électrique
    Borne serre-câble - ISO70 - câble : 300 mm² (x2) - pour L/N
    Borne serre-câble - ISO70 - câble : 150 mm² (x1) - pour PE
    door/cover opening side
    Avant
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par étirage
    normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    CEI 61641
    largeur
    838 mm
    profondeur
    520 mm
    hauteur
    550 mm
    poids du produit
    78 kg
    Environnement
    système de mise à la terre
    TN-C
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KHB0630SE* INSTRUCTION SHEET (Version 05)
    Date 30/03/18
    Taille 37.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for KHB0630SE5RG: Canalis - tap-off unit with DIN fuse size 3 630A 3L+PEN internal arc tested grey (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /