Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KN
Image KNA100ABT4

KNA100ABT4

Green premium brand logo
Image KNA100ABT4
KNA100ABT4
Green premium brand logo

Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 615,79 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Nom du produit
    KN
    Fonction produit
    Unité d'alimentation
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    conformité
    KN
    [Ie] courant assigné d'emploi
    100 A
    Emplacement de montage
    Central
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    Type de protection
    Sans protection
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 à 500 V
    mode de raccordement
    Cosse pour 35 mm² souple
    Cosse pour 35 mm² rigide
    Type de commande
    Sans
    nombre de circuits
    1
    équipement fournis
    Cache isolant
    Mode d'installation
    Par clips
    Support de montage
    Jeu de barres
    Normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Largeur
    685 mm
    Profondeur
    112 mm
    Hauteur
    127 mm
    Poids du produit
    2,94 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français11
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 01/06/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 403.1 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 4 MB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    CENTER FEED UNIT 100 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    81.4 KB
    pdf
    105.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 186.8 KB
    Date 23/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    81.4 KB
    pdf
    105.5 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 KB
    Date 04/10/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNA100ABT4 : Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    Description
    Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNA100ABT4 : Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    Description
    Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNA100ABT4 : Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    Description
    Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage au centre
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.