Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KN
Image KNA100ED4306

KNA100ED4306

Green premium brand logo
Image KNA100ED4306
KNA100ED4306
Green premium brand logo

Canalis KNA - élément droit 100A - 3m blanc 6 fenêtres

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 374,61 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Nom du produit
    KN
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur de distribution
    Fonction de l’appareil
    Distribution de faible puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi
    100 A à 35 °C
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + PEN
    3L + N + PE
    nombre de sorties de dérivation
    6
    Longueur
    3 m
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 à 500 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2,8 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    14 kA
    Raccordement électrique
    Contact coulissant lubrifié
    champ magnétique rayonné
    0,106 µT
    limite de contrainte thermique
    8000 kA².s
    THDI
    0…15 % 100 A
    15…33 % 80 A
    33…100 % 63 A
    chute de tension maximale
    <0,088 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,089 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,084 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,077 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    Position du pôle neutre
    Haut
    nombre de circuits
    1
    Type de commande
    Sans
    Normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Largeur
    92 mm
    Profondeur
    27,5 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Poids du produit
    7,3 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    température de fonctionnement
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (94 % de In)
    45…50 °C (91 % de In)
    50…55 °C (87 % de In)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    310 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    4
    Poids de l'emballage 2
    22 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    11 cm
    Largeur de l'emballage 2
    16 cm
    Longueur de l'emballage 2
    314 cm
    Type d'emballage 3
    PAL
    Nb produits dans l'emballage 3
    48
    Poids de l'emballage 3
    278,5 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    44 cm
    Largeur de l'emballage 3
    65 cm
    Longueur de l'emballage 3
    318 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français11
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/06/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 403.1 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 4 MB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    STRAIGHT LENGTH100 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    343.2 KB
    pdf
    59.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 402.5 KB
    Date 23/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    343.2 KB
    pdf
    59.3 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNA100ED4306 : Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres
    Description
    Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNA100ED4306 : Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres
    Description
    Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.