France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KN
Image KNB160ZF1

KNB160ZF1

Image KNB160ZF1
KNB160ZF1

Canalis KN - étrier suspendu - fixation tige filtée - KN 40A à 160A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,33 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    nom du produit
    KN
    fonction produit
    Support
    accessoires associés
    KN
    montage de l'appareil de fixation
    Suspendu sur tige filetée
    charge maximum
    80 kg
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fixation
    largeur
    61 mm
    profondeur
    23 mm
    hauteur
    118 mm
    poids du produit
    126 g
    Environnement
    normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KNB/KSB ...ZFKP1 - VERTICAL PENDANT KIT (Version 05)
    KNA...ED. - STRAIGHT LENGTH (Version 01)
    Date 01/06/15
    Taille 1.3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KN FIXING BRACKETS 40 A TO 100 A (Version 1.0)
    Date 23/06/14
    Taille 103 KB
    Date 23/06/14
    Taille 119.1 KB
    CAD file (on TraceParts) for KNB160ZF1: Canalis - fixing brackets 40 A to 160 A for KN (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /