France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KN
Image KNB16CF2

KNB16CF2

Image KNB16CF2
KNB16CF2

Canalis KNA & KNT - connecteur de dériv. fusib. - 16A - 8,5x31,5 - 1L+N+PE - NF

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    68,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    compatibilité de gamme
    KN gaine électrique du jeu de barres
    fonction produit
    Unité de dérivation
    busbar trunking compatibility
    Canalis KN gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A à 35 °C
    protection type
    fusible sectionneur: pour aM cylindrique fusible, taille 8,5 x 31,5 mm - 16 A se conformer à NF standard
    fusible sectionneur: pour gG cylindrique fusible, taille 8,5 x 31,5 mm - 16 A se conformer à NF standard
    équipement fournis
    fusible à commander séparément
    serre-câble
    mode d'installation
    Kit enfichable avec sélection de phase
    polarité dérivation
    L+N+PE
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    fonction de l’appareil
    Distribution de faible puissance
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 à 500 V en fonction du dispositif de protection
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4,6 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V en fonction du dispositif de protection
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    raccordement électrique
    Borne serre-câble - câble : 4 mm² souple
    Borne serre-câble - câble : 6 mm² rigide
    door/cover opening side
    Avant
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par étirage
    normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    largeur
    72 mm
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    172 mm
    poids du produit
    0,16 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KNB16C.2 - 16A TAP-OFF UNIT L+N+PE FOR FUSES (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TAPOFF UNIT 16A L N PE FOR UTE FUSES (Version 1.0)
    Date 23/06/14
    Taille 279.6 KB
    Date 23/06/14
    Taille 173.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for KNB16CF2: Canalis - tap-off unit for NF fuse, size 8.5 x 31.5 mm - 16A - L+N+PE (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /