France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KN
Image KNB32CP35

KNB32CP35

Image KNB32CP35
KNB32CP35

Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A - 2 prises industrielles IEC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    293,70 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    nom du produit
    KN
    fonction produit
    Unité de dérivation
    accessoires associés
    Appareil modulaire
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A à 35 °C
    description de la prise de l'unité de dérivation
    Industrielle 16A 2P+T 230V
    description de la 2ème prise de l'unité de dérivation
    Industrielle 16A 3P+N+T 415V
    polarité dérivation
    3L+N+PE
    équipement fournis
    Obturateur
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    fonction de l’appareil
    Distribution de faible puissance
    Distribution de prises électriques
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 à 500 V en fonction du dispositif de protection
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V en fonction du dispositif de protection
    500 V en fonction du dispositif de protection
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de protection
    Sans protection
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par étirage
    type de connecteur d'unité de dérivation
    Avec sélection de phase
    normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    number of 18mm modules
    8
    largeur
    434 mm
    profondeur
    141 mm
    hauteur
    165 mm
    poids du produit
    3,1 kg
    Environnement
    système de mise à la terre
    TT - gaine électrique du jeu de barres
    TN-S - gaine électrique du jeu de barres
    TN-C - gaine électrique du jeu de barres
    IT - gaine électrique du jeu de barres
    TT - unité de dérivation
    TN-S - unité de dérivation
    IT - unité de dérivation
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KNB32CP... - 32A TAP-OFF UNIT (Version 04)
    Date 01/06/15
    Taille 7.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TAPOFF UNIT 32A WITH 2 IEC SOCKETS (Version 1.0)
    Date 23/06/14
    Taille 509 KB
    Date 23/06/14
    Taille 291.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for KNB32CP35: Canalis-tap-off unit-32A- 2 IEC industrial sockets for KNB - 8 modules of 18mm (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /