Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KN
Image KNB50SF4

KNB50SF4

Green premium brand logo
Image KNB50SF4
KNB50SF4
Green premium brand logo

Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 260,77 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Compatibilité de gamme
    Canalis KN gaine électrique du jeu de barres
    Fonction produit
    Unité de dérivation
    busbar trunking compatibility
    Canalis KN gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A à 35 °C
    protection type
    fusible sectionneur: pour aM cylindrique fusible, taille 14 x 51 mm - 50 A se conformer à NF standard
    fusible sectionneur: pour gG cylindrique fusible, taille 14 x 51 mm - 50 A se conformer à NF standard
    équipement fournis
    fusible à commander séparément
    mode d'installation
    Kit enfichable avec polarité fixe
    polarité dérivation
    3L+PE
    3L+N+PE
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Distribution de faible puissance
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 à 500 V en fonction du dispositif de protection
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4,6 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V en fonction du dispositif de protection
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    raccordement électrique
    Borne serre-câble - ISO50 - câble : 16 mm² souple
    Borne serre-câble - ISO50 - câble : 16 mm² rigide
    door/cover opening side
    Droite
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par ouverture de la porte
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Largeur
    344 mm
    Profondeur
    101 mm
    depth (door open)
    420 mm
    Hauteur
    165 mm
    Poids du produit
    1,5 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,65 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    13,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    16,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    34,6 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    52
    Poids de l'emballage 2
    104 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 01/06/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 403.1 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNB50SF4 : Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
    Description
    Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNB50SF4 : Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
    Description
    Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.