Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KN
Image KNT63AB4

KNT63AB4

Green premium brand logo
Image KNT63AB4
KNT63AB4
Green premium brand logo

Canalis KNT - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 205,93 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Nom du produit
    KN
    Fonction produit
    Unité d'alimentation
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    conformité
    KN
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A
    63 A
    Emplacement de montage
    Côté de goulotte
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    Type de protection
    Sans protection
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 à 500 V
    mode de raccordement
    Bornier pour 16 mm² souple
    Bornier pour 25 mm² rigide
    Type de commande
    Communicant
    nombre de circuits
    1
    équipement fournis
    Cache isolant
    Mode d'installation
    Par clips
    Support de montage
    Jeu de barres
    Normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Largeur
    265 mm
    Profondeur
    71 mm
    Hauteur
    92 mm
    Poids du produit
    580 g
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français10
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/06/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 403.1 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    END FEED UNITS 63 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    53.6 KB
    pdf
    156.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 210.3 KB
    Date 23/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    53.6 KB
    pdf
    156.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNT63AB4 : KNT63AB4_REACH_DECLARATION
    Description
    KNT63AB4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    KNT63AB4_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNT63AB4 : KNT63AB4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    KNT63AB4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    KNT63AB4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KNT63AB4 : KNT63AB4_ROHS_DECLARATION
    Description
    KNT63AB4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    KNT63AB4_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /