Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KS
Image KSA1000ED4206

KSA1000ED4206

Green premium brand logo
Image KSA1000ED4206
KSA1000ED4206
Green premium brand logo

Canalis KSA - tronçon droit 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 164,06 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Nom du produit
    KS
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur de distribution
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    Fonction de l’appareil
    Distribution de puissance moyenne
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1000 A à 35 °C
    nombre de sorties de dérivation
    6
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    37,4 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    78,7 kA
    Raccordement électrique
    Contact coulissant lubrifié
    champ magnétique rayonné
    1,27 µT
    limite de contrainte thermique
    1758 kA².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 800 A
    33…100 % 630 A
    chute de tension maximale
    <0,005 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,007 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,007 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,008 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    Position de montage
    Horizontal
    position du pôle neutre
    Haut
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + N + PE
    3L + PEN
    Type de dimension
    Fixe
    Largeur
    146 mm
    Profondeur
    113 mm
    longueur
    2 m
    Poids
    38,5 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    36 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    16,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    217 cm
    Type d'emballage 2
    B2M
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    444,5 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    64 cm
    Largeur de l'emballage 2
    65 cm
    Longueur de l'emballage 2
    220 cm
    Type d'emballage 3
    PAL
    Nb produits dans l'emballage 3
    12
    Poids de l'emballage 3
    444,5 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    64 cm
    Largeur de l'emballage 3
    65 cm
    Longueur de l'emballage 3
    220 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français10
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 68.3 MB
    Date 17/01/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 24/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/06/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 272.7 MB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 2M 1000 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    577 KB
    pdf
    96.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 673.3 KB
    Date 24/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    577 KB
    pdf
    96.3 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 KB
    Date 04/10/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 265.9 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSA1000ED4206 : Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    Description
    Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSA1000ED4206 : Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    Description
    Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSA1000ED4206 : Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    Description
    Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    Canalis - tronçon droit - 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.6 KB
    Date 07/07/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 222.7 KB
    Date 22/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.