Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KS
Image KSA100ED43012

KSA100ED43012

Green premium brand logo
Image KSA100ED43012
KSA100ED43012
Green premium brand logo

Canalis KSA - élément droit 100A - 3 m - 3L+N+PE - 12 fenêtres

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 625,95 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Nom du produit
    KS
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur de distribution
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    Fonction de l’appareil
    Distribution de puissance moyenne
    [Ie] courant assigné d'emploi
    100 A à 35 °C
    nombre de sorties de dérivation
    12
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2,6 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    15,7 kA
    Raccordement électrique
    Contact coulissant lubrifié
    champ magnétique rayonné
    0,22 µT
    limite de contrainte thermique
    6,8 kA².s
    THDI
    0…15 % 100 A
    15…33 % 80 A
    33…100 % 63 A
    chute de tension maximale
    <0,138 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,13 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,118 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,106 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    Position de montage
    Horizontal
    position du pôle neutre
    Haut
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + N + PE
    Type de dimension
    Fixe
    Largeur
    146 mm
    Profondeur
    54 mm
    longueur
    3 m
    Poids du produit
    12,1 kg
    Environnement
    Normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français12
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Description
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 68.3 MB
    Date 17/01/19
    Description
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 24/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 01/06/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 272.7 MB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 3M 100 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    505.9 KB
    pdf
    78.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 584 KB
    Date 24/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    505.9 KB
    pdf
    78.1 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 KB
    Date 04/10/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 265.9 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSA100ED43012 : Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    Description
    Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSA100ED43012 : Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    Description
    Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSA100ED43012 : Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    Description
    Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Canalis KSA - élément droit 100A 3 m 3L+N+PE 12 fenêtres
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    End of life document Canalis KS (Version 1.0)
    Description
    End of life document for Canalis KS
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.6 KB
    Date 07/07/10
    Description
    End of life document for Canalis KS
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 222.7 KB
    Date 22/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.