France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KS
Image KSA250DLC40
Ce produit n’est plus fabriqué

KSA250DLC40

Image KSA250DLC40
Ce produit n’est plus fabriqué
KSA250DLC40

Canalis KSA - coude 250A montage gauche ou droite

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    nom du produit
    KS
    fonction produit
    Coude
    description du jeu de barre
    Standard
    bar material
    Aluminium
    fonction de l’appareil
    Changement de direction
    [Ie] courant assigné d'emploi
    100 A à 35 °C
    type de changement de direction
    direction 1: de chant à droite -
    direction 1: de chant à gauche -
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    cône d'éclairement
    90 °
    emplacement de montage
    Sur la goulotte
    position de montage
    Toutes positions
    raccordement électrique
    Contact coulissant lubrifié
    mode d'installation
    Par vis
    largeur
    146 mm
    profondeur
    54 mm
    hauteur
    165 mm
    poids du produit
    3,15 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Date 17/01/19
    Taille 68.3 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KS....ED., KSA250D..,KS....ET4A, KSB400ZF1 - LENGTH DISTRIBUTION (Version 03)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ELBOW 250 A (Version 1.0)
    Date 23/06/14
    Taille 415.3 KB
    Date 23/06/14
    Taille 210.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for KSA250DLC40: Canalis - KSA - Elbow - Turn right/Left - 165 x 165 - 250A (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 265.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End of life document Canalis KS (Version 1.0)
    Date 07/07/10
    Taille 131.6 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Date 22/07/15
    Taille 222.7 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /