Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KS
Image KSA250EV4AF
Ce produit n’est plus fabriqué

KSA250EV4AF

Image KSA250EV4AF
Ce produit n’est plus fabriqué
KSA250EV4AF

Canalis - pied de colonne avec coupe-feu - 250A - 1150mm

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Nom du produit
    KS
    Fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Écran coupe-feu
    Pied de câble vertical
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    Fonction de l’appareil
    Augmentation de la distribution de puissance moyenne
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A à 35 °C
    nombre de sorties de dérivation
    0
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    10 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    28 kA
    Raccordement électrique
    Contact coulissant lubrifié
    champ magnétique rayonné
    0,69 µT
    limite de contrainte thermique
    100 kA².s
    THDI
    0…15 % 250 A
    15…33 % 200 A
    33…100 % 160 A
    chute de tension maximale
    <0,034 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,036 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,035 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,034 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    Position de montage
    Vertical - neutral on right
    charge maximum
    680 kg
    position du pôle neutre
    Droite
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + N + PE
    Type de dimension
    Fixe
    Largeur
    67 mm
    Profondeur
    255 mm
    hauteur
    1150 mm
    Poids du produit
    10 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60439-2
    CEI 61439-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 68.3 MB
    Date 17/01/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 01/06/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 272.7 MB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    RISER FOOT WITH FIRE BARRIER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    479.5 KB
    pdf
    104.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 583.6 KB
    Date 24/06/14
    Fichiers dans le document
    stp
    479.5 KB
    pdf
    104.1 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 KB
    Date 04/10/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 265.9 KB
    Date 24/04/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 222.7 KB
    Date 22/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /