France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KS
Image KSA400ABGD5

KSA400ABGD5

Image KSA400ABGD5
KSA400ABGD5

Canalis KSA - coffret d'alimentation 250A - 3PH+PEN - montage à gauche disj.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 899,78 EUR
  • Délai de livraison**
    11 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    nom du produit
    KS
    fonction produit
    Unité d'alimentation
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    conformité
    KS
    NSX400 pas compris
    [Ie] courant assigné d'emploi
    400 A
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + PE
    emplacement de montage
    Droite
    Gauche
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    type de protection
    Disjoncteur de protection
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V
    mode de raccordement
    Cosse
    type de commande
    Poignée rotative
    nombre de circuits
    1
    support de montage
    Jeu de barres
    normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    largeur
    860 mm
    profondeur
    276 mm
    hauteur
    393 mm
    matière du corps
    Métal
    poids du produit
    23 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Date 17/01/19
    Taille 68.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KSA...AB.D. - 250/400A END FEED UNIT (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis - KSA - Feed unit - 400A (Version 1.0)
    Date 25/09/18
    Taille 469.8 KB
    Date 25/09/18
    Taille 109.7 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    CAD file (on TraceParts) for KSA400ABGD5: Canalis - KSA - Feed unit - Left mounting - For NsX circuit breaker - 400A (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 265.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Date 22/07/15
    Taille 222.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /