France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KS
Image KSA630ED45010

KSA630ED45010

Image KSA630ED45010
KSA630ED45010

Canalis KSA - tronçon droit 630A - 5m - 10 sorties de dérivation

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3 917,63 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    nom du produit
    KS
    fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur de distribution
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    fonction de l’appareil
    Distribution de puissance moyenne
    [Ie] courant assigné d'emploi
    630 A à 35 °C
    nombre de sorties de dérivation
    10
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ui] tension d'isolement
    690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    32,1 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    67,5 kA
    raccordement électrique
    Contact coulissant lubrifié
    champ magnétique rayonné
    0,89 µT
    limite de contrainte thermique
    1225 kA².s
    THDI
    0…15 % 630 A
    15…33 % 500 A
    33…100 % 400 A
    chute de tension maximale
    <0,011 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,013 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,013 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,012 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    mode d'installation
    Par vis
    position de montage
    Horizontal
    position du pôle neutre
    Haut
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + N + PE
    type de dimension
    Fixe
    largeur
    146 mm
    profondeur
    113 mm
    longueur
    5 m
    poids du produit
    58,2 kg
    Environnement
    normes
    CEI 61439-6
    IEC 60439-2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Date 17/01/19
    Taille 68.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KSA...ED./D../ET. , KS....ZJ4, KSB1000ZF1 - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 630 A (Version 1.0)
    Date 24/06/14
    Taille 578.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for KSA630ED45010: Canalis - KSA - Distribution element - Straight - 5m - 10outlets - 630A (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 265.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End of life document Canalis KS (Version 1.0)
    Date 07/07/10
    Taille 131.6 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Date 22/07/15
    Taille 222.7 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /