France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image KSA80ED450
Ce produit n’est plus fabriqué

KSA80ED450

Image KSA80ED450
Ce produit n’est plus fabriqué
KSA80ED450

canalisation électrique 1 circuit 5000 mm 3L plus N plus PE et 3L plus PEN 800 A

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 août 2007
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence KSA80ED450 est remplacée par :
Produit
Qté
KSA800ED45010
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Date 22/07/15
    Taille 222.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /