Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KS
Image KSB100SF5

KSB100SF5

Green premium brand logo
Image KSB100SF5
KSB100SF5
Green premium brand logo

Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 471,74 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Compatibilité de gamme
    Canalis KT gaine électrique du jeu de barres
    Canalis KS gaine électrique du jeu de barres
    Fonction produit
    Unité de dérivation
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
    Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable trappes
    [Ie] courant assigné d'emploi
    100 A à 35 °C
    protection type
    fusible sectionneur: pour aM cylindrique fusible, taille 22 x 58 mm - 100 A se conformer à NF standard
    fusible sectionneur: pour gG cylindrique fusible, taille 22 x 58 mm - 100 A se conformer à NF standard
    équipement fournis
    fusible à commander séparément
    mode d'installation
    Kit enfichable avec polarité fixe
    polarité dérivation
    3L+PEN
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Distribution de puissance moyenne
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V en fonction du dispositif de protection
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6,8 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V en fonction du dispositif de protection
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    raccordement électrique
    Cosse de câble en cuivre - ISO63 - câble : 50 mm² rigide
    Cosse de câble en cuivre - ISO63 - câble : 50 mm² souple
    door/cover opening side
    Droite
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par ouverture de la porte
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    matière du corps
    Plastique
    Largeur
    444 mm
    Profondeur
    128 mm
    depth (door open)
    545,5 mm
    Hauteur
    220 mm
    Poids du produit
    5 kg
    Environnement
    système de mise à la terre
    TN-C
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français14
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.4 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 47 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Description
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 68.3 MB
    Date 17/01/19
    Description
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 01/02/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 216.3 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 272.7 MB
    Date 21/01/20
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 100A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    379 KB
    pdf
    173.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 552.5 KB
    Date 25/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    379 KB
    pdf
    173.5 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 270 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSB100SF5 : Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    Description
    Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSB100SF5 : Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    Description
    Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSB100SF5 : Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    Description
    Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 222.7 KB
    Date 22/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.