Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KS
Image KSB160SM424

KSB160SM424

Green premium brand logo
Image KSB160SM424
KSB160SM424
Green premium brand logo

Canalis KSB - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 751,81 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Canalis
    Compatibilité de gamme
    Canalis KS gaine électrique du jeu de barres
    Fonction produit
    Unité de dérivation
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A
    type de protection
    Disjoncteur: disjoncteur miniature (MCB)
    mode d'installation
    Kit enfichable avec polarité fixe
    polarité dérivation
    3L+N+PE
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Distribution de puissance moyenne
    équipement fournis
    disjoncteur à commander séparément
    obturateur
    4 Rail Din
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V en fonction du dispositif de protection
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6,8 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V en fonction du dispositif de protection
    500 V en fonction du dispositif de protection
    690 V en fonction du dispositif de protection
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    raccordement électrique
    Cosses - ISO50 - câble : 35 mm² souple
    Cosses - ISO50 - câble : 50 mm² rigide
    door/cover opening side
    Descente
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par étirage
    Normes
    CEI 61439-6
    CEI 61439-1
    matière du corps
    Métal
    pas de 18 mm
    24
    Largeur
    494 mm
    Profondeur
    308 mm
    depth (door open)
    650 mm
    Hauteur
    303 mm
    Poids du produit
    10,69 kg
    Environnement
    système de mise à la terre
    TT
    TN-S
    IT
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français12
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 25/10/16
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Description
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 68.3 MB
    Date 17/01/19
    Description
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.9 MB
    Date 02/08/16
    Description
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 01/06/15
    KSB160SM.24 - 160 A TAP-OFF UNITS FOR MODULAR DEVICES (Version 00)
    Description
    KSB160SM.24 - 160 A TAP-OFF UNITS FOR MODULAR DEVICES
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.6 MB
    Date 01/07/12
    Description
    KSB160SM.24 - 160 A TAP-OFF UNITS FOR MODULAR DEVICES
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 216.3 KB
    Date 22/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 272.7 MB
    Date 21/01/20
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 160A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    313.2 KB
    pdf
    182.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 496 KB
    Date 25/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    313.2 KB
    pdf
    182.8 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 270 KB
    Date 24/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSB160SM424 : Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    Description
    Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSB160SM424 : Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    Description
    Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSB160SM424 : Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    Description
    Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Canalis KSA - coffret de dérivation 160A 24 mod. De 18mm 3L+N+PE
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 222.7 KB
    Date 22/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.