France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KS
Image KSB50SF4

KSB50SF4

Image KSB50SF4
KSB50SF4

Canalis KSB - coffret de dérivation 50A pour fusible NF 14x51 - 3L+N+PE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    296,74 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Canalis
    compatibilité de gamme
    KT gaine électrique du jeu de barres
    KS gaine électrique du jeu de barres
    fonction produit
    Unité de dérivation
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
    Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable trappes
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A à 35 °C
    protection type
    fusible sectionneur: pour aM cylindrique fusible, taille 14 x 51 mm - 50 A se conformer à NF standard
    fusible sectionneur: pour gG cylindrique fusible, taille 14 x 51 mm - 50 A se conformer à NF standard
    équipement fournis
    fusible à commander séparément
    mode d'installation
    Kit enfichable avec polarité fixe
    polarité dérivation
    3L+N+PE
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Complémentaires
    fonction de l’appareil
    Distribution de puissance moyenne
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...690 V en fonction du dispositif de protection
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6,8 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V en fonction du dispositif de protection
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    raccordement électrique
    Borne serre-câble - ISO50 - câble : 25 mm² souple
    Borne serre-câble - ISO50 - câble : 25 mm² rigide
    door/cover opening side
    Droite
    mode de déconnexion de l'unité de dérivation
    Par ouverture de la porte
    normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    matière du corps
    Plastique
    largeur
    356 mm
    profondeur
    103 mm
    depth (door open)
    432,5 mm
    hauteur
    202 mm
    poids du produit
    2,4 kg
    Environnement
    système de mise à la terre
    TT
    TN-S
    IT
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Date 02/08/16
    Taille 60.9 MB
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Date 25/10/16
    Taille 63.2 MB
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 4.0)
    Date 11/06/18
    Taille 47.5 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Date 11/06/18
    Taille 47.2 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Date 02/07/18
    Taille 47.3 MB
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 4.0)
    Date 02/07/18
    Taille 47.5 MB
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Date 17/01/19
    Taille 68.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KSB..S.. - TAP-OFF UNIT FOR FUSES (Version 06)
    Date 01/06/15
    Taille 5.9 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KS Certificate LCIE plastic tap-off units according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ksb50sf4: TAP OFF UNIT 50A FUSE 14X51 (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 50A (Version 1.0)
    Date 25/09/18
    Taille 383.8 KB
    Date 25/09/18
    Taille 165.7 KB
    TAP-OFF UNIT 50 A FUSE 14X51 (Version 1.0)
    Date 07/01/14
    Taille 374 KB
    Date 07/01/14
    Taille 304.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Date 24/04/17
    Taille 265.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Date 22/07/15
    Taille 222.7 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /