Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTA1000ZC32

KTA1000ZC32

Image KTA1000ZC32
KTA1000ZC32

KT 3X1000AL ZED SUR CHANT N2

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Coude zed
    description du jeu de barre
    Standard
    Nom de l'appareil
    KTA
    Fonction de l’appareil
    Changement de direction
    Matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1000 A à 35 °C
    polarity
    3L + PE
    sens de départ
    direction 2: de chant à horizontal
    direction 1: de chant à vers le bas
    cône d'éclairement
    90 °
    earth conductor
    Terre standard
    short-circuit level
    Version standard
    équipement fournis
    Unité de jonction
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    50 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    110 kA
    champ magnétique rayonné
    0,5 µT
    limite de contrainte thermique
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    chute de tension maximale
    <0,006 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,006 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0056 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0052 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    position du pôle neutre
    Droite
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Sur mesure
    Largeur
    140 mm
    hauteur
    direction 2: 90…579 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    longueur
    direction 3: 290 mm
    direction 1: 290 mm
    charge linéaire
    14 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (90 % de In)
    50…55 °C (86 % de In)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais13
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • portugais7
    • russe7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 MB
    Date 23/09/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.4 MB
    Date 11/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.2 KB
    Date 17/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X1000AL EDGEWISE ZED N2 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    520.2 KB
    pdf
    181.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 701.5 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    520.2 KB
    pdf
    181.3 KB
    KT 5X1250AL FEEDER LENGTH 2M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    363.1 KB
    pdf
    127.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 491 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    363.1 KB
    pdf
    127.9 KB
    KT 5X1250AL FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    454.7 KB
    pdf
    133.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 588.6 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    454.7 KB
    pdf
    133.9 KB
    KT 5X1250AL FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    437 KB
    pdf
    120.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 557.2 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    437 KB
    pdf
    120.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.