Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTA1000ZC51

KTA1000ZC51

Image KTA1000ZC51
KTA1000ZC51

KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Coude zed
    description du jeu de barre
    Standard
    Nom de l'appareil
    KTA
    Fonction de l’appareil
    Changement de direction
    Matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1000 A à 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    sens de départ
    direction 1: de chant à vers le haut
    direction 2: de chant à horizontal
    cône d'éclairement
    90 °
    earth conductor
    Renforcé
    short-circuit level
    Version standard
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Unité de jonction
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    50 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    110 kA
    champ magnétique rayonné
    0,5 µT
    limite de contrainte thermique
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    chute de tension maximale
    <0,006 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,006 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0056 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0052 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    position du pôle neutre
    Droite
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Sur mesure
    Largeur
    140 mm
    hauteur
    direction 2: 90…579 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    longueur
    direction 3: 290 mm
    direction 1: 290 mm
    charge linéaire
    16 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (90 % de In)
    50…55 °C (86 % de In)
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français10
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 MB
    Date 23/09/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.2 KB
    Date 17/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1000AL EDGEWISE ZED N1 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    520.3 KB
    pdf
    183.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 703.5 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    520.3 KB
    pdf
    183.2 KB
    KT 5X1250AL FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    443.8 KB
    pdf
    113.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 557.8 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    443.8 KB
    pdf
    113.9 KB
    KT 3X1250AL EDGEWISE ELBOW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    387.2 KB
    pdf
    251.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 639 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    387.2 KB
    pdf
    251.8 KB
    KT 5X1250AL FEEDER LENGTH 4M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    370.4 KB
    pdf
    101.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 472.2 KB
    Date 07/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    370.4 KB
    pdf
    101.8 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA1000ZC51 : KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    Description
    KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA1000ZC51 : KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    Description
    KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA1000ZC51 : KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    Description
    KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    KT 5X1000AL ZED SUR CHANT N1
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 328.6 KB
    Date 31/03/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.