Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTA1600LC3E

KTA1600LC3E

Image KTA1600LC3E
KTA1600LC3E

CANALIS KT 3X1600AL COUDE SUR CHANT

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Coude
    description du jeu de barre
    Standard
    Nom de l'appareil
    KTA
    Fonction de l’appareil
    Changement de direction
    Matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1600 A à 35 °C
    polarity
    3L + PE
    sens de départ
    direction 1: de chant à vers le haut
    cône d'éclairement
    90 °
    earth conductor
    Terre standard
    short-circuit level
    Version standard
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Unité de jonction
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    65 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    143 kA
    champ magnétique rayonné
    0,9 µT
    limite de contrainte thermique
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 2000 A
    33…100 % 2500 A
    chute de tension maximale
    <0,0037 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0038 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0036 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0034 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    position du pôle neutre
    Droite
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Sur mesure
    Largeur
    140 mm
    Profondeur
    164 mm
    hauteur
    164 mm
    longueur
    direction 1: 820…1100 mm
    direction 1: 320…720 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    charge linéaire
    19 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (90 % de In)
    50…55 °C (86 % de In)
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français11
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    CANALIS KT 3X1600AL EDGEWISE ELBOW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1.1 MB
    pdf
    98.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    1.1 MB
    pdf
    98.3 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 128.7 KB
    Date 01/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA1600LC3E : KTA1600LC3E_REACH_DECLARATION
    Description
    KTA1600LC3E_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    KTA1600LC3E_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA1600LC3E : KTA1600LC3E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    KTA1600LC3E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    KTA1600LC3E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA1600LC3E : KTA1600LC3E_ROHS_DECLARATION
    Description
    KTA1600LC3E_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    KTA1600LC3E_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.