Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTA2500CP64

KTA2500CP64

Image KTA2500CP64
KTA2500CP64

CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Coude multiple
    description du jeu de barre
    Standard
    Nom de l'appareil
    KTA
    Fonction de l’appareil
    Changement de direction
    Matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2500 A à 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    sens de départ
    direction 2: de chant à vers le haut
    direction 1: plat à gauche
    cône d'éclairement
    90 °
    earth conductor
    Terre standard
    short-circuit level
    Version renforcée
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Unité de jonction
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    113 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    248 kA
    champ magnétique rayonné
    1,6 µT
    limite de contrainte thermique
    12769 A².s
    THDI
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    chute de tension maximale
    <0,0024 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0025 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0024 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0022 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    position du pôle neutre
    Gauche
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Sur mesure
    Largeur
    140 mm
    hauteur
    direction 2: 280…659 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    longueur
    direction 1: 300 mm
    direction 3: 360 mm
    charge linéaire
    36 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (90 % de In)
    50…55 °C (86 % de In)
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français10
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1600CO EDGEWISE ZED N2 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    552.4 KB
    pdf
    86.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 638.5 KB
    Date 14/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    552.4 KB
    pdf
    86.1 KB
    KT 5X1600CO EDGEWISE ZED N1 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    537.2 KB
    pdf
    85.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 622.9 KB
    Date 14/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    537.2 KB
    pdf
    85.7 KB
    KT 5X1600CO EDGEWISE ZED N2 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    537.2 KB
    pdf
    88.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 625.6 KB
    Date 14/01/14
    Fichiers dans le document
    stp
    537.2 KB
    pdf
    88.4 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 128.7 KB
    Date 01/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA2500CP64 : CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    Description
    CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA2500CP64 : CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    Description
    CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA2500CP64 : CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    Description
    CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    CANALIS KT 5X2500AL ZED C HANT PLAT N4
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.