Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTA3200ER32

KTA3200ER32

Image KTA3200ER32
KTA3200ER32

KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Goulotte d'alimentation droite
    Nom de l'appareil
    KTA
    Fonction de l’appareil
    Longueur de l'alimentation
    Alimentation
    Transformateur immergé dans l'huile
    Tableau électrique
    Matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3200 A à 35 °C
    position du pôle neutre
    Gauche
    earth conductor
    Terre standard
    short-circuit level
    Version standard
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    86 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    189 kA
    champ magnétique rayonné
    2,1 µT
    limite de contrainte thermique
    7396 A².s
    THDI
    0…15 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    chute de tension maximale
    <0,0018 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0019 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0018 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0017 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    Support de montage
    Platine
    polarity
    3L + PE
    nombre de sorties de dérivation
    0
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Sur mesure
    pas de raccordement
    80…250 mm
    Profondeur
    510 mm
    hauteur
    direction 1: 235…734 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    charge linéaire
    31 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (90 % de In)
    50…55 °C (86 % de In)
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français11
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.2 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTA 800 - 5000 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.8 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.2 KB
    Date 17/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X3200AL FEED UNIT ER N2 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    433.5 KB
    pdf
    87.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 521.2 KB
    Date 13/03/18
    Fichiers dans le document
    stp
    433.5 KB
    pdf
    87.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 128.7 KB
    Date 01/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA3200ER32 : KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    Description
    KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA3200ER32 : KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    Description
    KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTA3200ER32 : KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    Description
    KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    KT 3X3200AL ALIMENTATION ER N2
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 244.6 KB
    Date 17/04/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.