France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

KT 5X4000AL ALIMENTATION EL N1

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Canalis
    nom du produit
    KT
    fonction produit
    Goulotte d'alimentation latérale
    nom de l'appareil
    KTA
    fonction de l’appareil
    Longueur de l'alimentation
    alimentation
    Transformateur sec
    matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    4000 A à 35 °C
    position du pôle neutre
    Droite
    conducteur de terre
    Renforcé
    niveau de court-circuit
    Version standard
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    matière du boîtier
    Film en polyester
    matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    90 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    198 kA
    champ magnétique rayonné maximal
    3 µT
    limite de contrainte thermique
    8100 A².s
    THDI maximal
    0…15 %, courant de charge maximum: 4000 A
    chute de tension maximale
    With cos φ =1, 0,0015 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    With cos φ =0,9, 0,0016 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    With cos φ =0,8, 0,0015 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    With cos φ =0,7, 0,0015 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    mode d'installation
    Par vis
    support de montage
    Platine
    polarité
    3L + N + PE
    nombre de sorties de dérivation
    0
    normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    type de dimension
    Sur mesure
    pas de raccordement
    470…700 mm
    largeur de barre
    200 mm
    profondeur
    140 mm
    hauteur
    404 mm
    longueur
    1900 mm
    couleur
    RAL 9001 : blanc
    charge linéaire
    45 kg/m
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    facteur de déclassement
    100 % de ln à 0…35 °C
    97 % de In à 35...40 °C
    93 % de In à 40...45 °C
    90 % de In à 45...50 °C
    86 % de In à 50...55 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Date 25/11/18
    Taille 47.2 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Date 30/11/18
    Taille 47.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KT.....EL.1>4 - FEED UNITS FOR DRY TRANSFO (Version 07)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/02/19
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.