France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KT
Image KTB0000YC4
Ce produit n’est plus fabriqué

KTB0000YC4

Image KTB0000YC4
Ce produit n’est plus fabriqué
KTB0000YC4

KT CLINQUANT ONDULE L400 8

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Canalis
    nom du produit
    KT
    fonction produit
    Plaque de connecteur
    Nom de l'appareil
    KTB
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    section du jeu de barre
    100 x 5 mm
    isolement
    Isolé
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Transformateur
    longueur
    400 mm
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    800 A avec 1 plaque de connecteur(s)
    1000 A avec 2 plaque de connecteur(s)
    1250 A avec 2 plaque de connecteur(s)
    1350 A avec 2 plaque de connecteur(s)
    1600 A avec 2 plaque de connecteur(s)
    2000 A avec 3 plaque de connecteur(s)
    2500 A avec 3 plaque de connecteur(s)
    3200 A avec 4 plaque de connecteur(s)
    4000 A avec 5 plaque de connecteur(s)
    5000 A avec 6 plaque de connecteur(s)
    mode de raccordement
    Trou avec fente, 8, 14 mm
    emplacement du raccordement
    Côté
    largeur
    100 mm
    poids du produit
    2,3 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 4.0)
    Date 11/06/18
    Taille 47.5 MB
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Date 11/06/18
    Taille 47.2 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Date 02/07/18
    Taille 47.3 MB
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 4.0)
    Date 02/07/18
    Taille 47.5 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KT WAVY FLEXIBLE LINK L400 8 (Version 1.0)
    Date 14/01/14
    Taille 52.4 KB
    Date 14/01/14
    Taille 79.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for ktb0000yc4: Canalis - uninsulated wavy connector plates for transformer 2 end drill - 400 mm (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KTA PEP (Version 2.0)
    Date 17/04/15
    Taille 244.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /