France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KT
Image KTB0350HT01

KTB0350HT01

Image KTB0350HT01
KTB0350HT01

CANALIS KT CONNEXION KHF KGF Y350 N1

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Canalis
    nom du produit
    KT
    fonction produit
    Adaptateur de connexion
    Nom de l'appareil
    KTB
    accessoires associés
    KHF18
    KHF14
    KHF16
    compatibilité de gamme
    Canalis KT goulotte
    Canalis KH goulotte
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1600 A à 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    earth conductor
    Renforcé
    short-circuit level
    Version standard
    longueur
    850 mm
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    position du pôle neutre
    Droite
    largeur
    600 mm
    hauteur
    466 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    poids du produit
    63 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • suédois
    • anglais
    • portugais
    • lithuanien
    • italien
    • macédonien
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 4.0)
    Date 11/06/18
    Taille 47.5 MB
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 4.0)
    Date 02/07/18
    Taille 47.5 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KTB....HT.. - Connection element KH / KT (Version 4)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KT CONNECTION KHF KGF Y350 N1 (Version 1.0)
    Date 14/01/14
    Taille 241.2 KB
    Date 14/01/14
    Taille 201.4 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    CAD file (on TraceParts) for ktb0350ht01: CANALIS KT CONNECTION KHF KGF Y350 N1 (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KTA PEP (Version 2.0)
    Date 17/04/15
    Taille 244.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /