Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTC2000CP42

KTC2000CP42

Green premium brand logo
Image KTC2000CP42
KTC2000CP42
Green premium brand logo

KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Coude multiple
    description du jeu de barre
    Standard
    Nom de l'appareil
    KTC
    Fonction de l’appareil
    Changement de direction
    Matière
    Cuivre
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2000 A à 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    sens de départ
    direction 1: plat à droite
    direction 2: de chant à vers le haut
    cône d'éclairement
    90 °
    earth conductor
    Terre standard
    short-circuit level
    Version standard
    équipement fournis
    Unité de jonction
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    70 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    154 kA
    champ magnétique rayonné
    0,9 µT
    limite de contrainte thermique
    4900 A².s
    THDI
    15…33 % 1600 A
    0…15 % 2000 A
    33…100 % 1350 A
    chute de tension maximale
    <0,0019 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0022 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0022 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0021 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    position du pôle neutre
    Gauche
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Sur mesure
    Largeur
    140 mm
    hauteur
    direction 2: 240…619 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    longueur
    direction 1: 300 mm
    direction 3: 320 mm
    charge linéaire
    49 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (95 % de In)
    40…45 °C (90 % de In)
    45…50 °C (84 % de In)
    50…55 °C (79 % de In)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français9
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.4 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 47 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 01/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTC2000CP42 : KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    Description
    KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTC2000CP42 : KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    Description
    KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTC2000CP42 : KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    Description
    KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    KT 4X2000CU ZED CHANT PLAT N2
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KTC 1000 to 6300A (Version 2.0)
    Description
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 309.7 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Canalis KTC 1000 to 6300A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.