Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Canalis KT
Image KTC3200LC7D

KTC3200LC7D

Green premium brand logo
Image KTC3200LC7D
KTC3200LC7D
Green premium brand logo

CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Coude
    description du jeu de barre
    Standard
    Nom de l'appareil
    KTC
    Fonction de l’appareil
    Changement de direction
    Matière
    Cuivre
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3200 A à 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    sens de départ
    direction 1: de chant à vers le haut
    cône d'éclairement
    90 °
    earth conductor
    Renforcé
    short-circuit level
    Version renforcée
    équipement fournis
    Unité de jonction
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    113 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    248 kA
    champ magnétique rayonné
    1,6 µT
    limite de contrainte thermique
    12769 A².s
    THDI
    33…100 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    0…15 % 3200 A
    chute de tension maximale
    <0,0015 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0013 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0015 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0014 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Position du pôle neutre
    Droite
    Normes
    CEI 61439-6
    CEI 61439-1
    Type de dimension
    Pour mesurer les longues tiges
    Largeur
    140 mm
    hauteur
    244 mm
    longueur
    direction 1: 360 mm
    direction 1: 860…1100 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    charge linéaire
    71 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (95 % de In)
    40…45 °C (90 % de In)
    45…50 °C (84 % de In)
    50…55 °C (79 % de In)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    108,843 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    14 cm
    Largeur de l'emballage 1
    110 cm
    Longueur de l'emballage 1
    110 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.4 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 47 MB
    Date 23/09/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    CANALIS KT 5X3200CO EDGEWISE ELBOW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    965.9 KB
    pdf
    109.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    965.9 KB
    pdf
    109.5 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTC3200LC7D : CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    Description
    CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTC3200LC7D : CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    Description
    CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KTC3200LC7D : CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    Description
    CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    CANALIS KT 5X3200CU COUDE SUR CHANT
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 309.7 KB
    Date 30/03/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.