Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Canalis KT
Image KTC4000ER71

KTC4000ER71

Image KTC4000ER71
KTC4000ER71

KT 5X4000CU ALIMENTATION ER N1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Canalis
    Nom du produit
    KT
    Fonction produit
    Goulotte d'alimentation droite
    Nom de l'appareil
    KTC
    Fonction de l’appareil
    Longueur de l'alimentation
    Alimentation
    Transformateur immergé dans l'huile
    Tableau électrique
    Matière
    Cuivre
    [Ie] courant assigné d'emploi
    4000 A à 35 °C
    position du pôle neutre
    Droite
    earth conductor
    Renforcé
    short-circuit level
    Version renforcée
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    Matière du boîtier
    Film en polyester
    Matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    120 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    264 kA
    champ magnétique rayonné
    2,1 µT
    limite de contrainte thermique
    14400 A².s
    THDI
    33…100 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    0…15 % 4000 A
    chute de tension maximale
    <0,001 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    Mode d'installation
    Par vis
    Support de montage
    Platine
    polarity
    3L + N + PER
    nombre de sorties de dérivation
    0
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    Type de dimension
    Fixe
    pas de raccordement
    115 mm
    Largeur
    545 mm
    Profondeur
    510 mm
    hauteur
    direction 1: 235 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    charge linéaire
    92 kg/m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (95 % de In)
    40…45 °C (90 % de In)
    45…50 °C (84 % de In)
    50…55 °C (79 % de In)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 5.0)
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.4 MB
    Date 07/11/19
    Description
    Canalis KTC 1000 à 6300A
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 5.0)
    Description
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 47 MB
    Date 23/09/19
    Description
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/11/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.7 KB
    Date 25/05/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 GB
    Date 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 290.7 MB
    Date 09/06/17
    Fichiers dans le document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KTC 1000 to 6300A (Version v2)
    Description
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 315.1 KB
    Date 24/03/20
    Description
    Canalis KTC 1000 to 6300A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /