Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys K
Image LA2KT2U

LA2KT2U

Image LA2KT2U
LA2KT2U

TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 48,10 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Relais de contrôle TeSys K
    TeSys K
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    LA1
    Fonction produit
    Bloc de contact auxiliaire temporisation
    composition des pôles
    1 F/O
    mode de raccordement
    Bornes à glissement
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Façade
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA pour circuit de signalisation
    240 V CC pour circuit de signalisation
    110...240 V CA pour circuit alimentation
    limites de la tension assignée d'emploi
    0,85…1,1 Uc
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2 A
    type de minuterie
    Travail
    Plage de temporistion
    1…30 s
    temps de reset
    1,5 ms
    Hauteur
    27 mm
    Largeur
    38 mm
    Profondeur
    38 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Environnement normal
    Normes
    VDE 0660
    BS 5424
    NF C 63-110
    CEI 60947
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    Température de fonctionnement
    -10…60 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    42,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 500.6 KB
    Date 01/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 429.4 KB
    Date 28/03/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format stp
    Taille 279.9 KB
    Date 06/09/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA2KT2U : TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    Description
    TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA2KT2U : TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    Description
    TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA2KT2U : TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    Description
    TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.