Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image LA4DMU
Ce produit n’est plus fabriqué

LA4DMU

Image LA4DMU
Ce produit n’est plus fabriqué
LA4DMU

module de commande AutoManuArrêt 100 à 250 V CA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys D
    Fonction produit
    Modules de temporisation série
    Accessoires associés
    Disjoncteur-contacteur Intégral 63
    Disjoncteur-contacteur inverseur Intégral 32
    Disjoncteur-contacteur Intégral 32
    Disjoncteur-contacteur Intégral 18
    Disjoncteur-contacteur inverseur Intégral 18
    Disjoncteur-contacteur inverseur Intégral 63
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Supérieur
    [Uc] control circuit voltage
    100...250 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Télécommande: 24...100 V CA 50/60 Hz
    Poids du produit
    0,04 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /