Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Linergy répartiteur de rangée
Image LA9FK601

LA9FK601

Image LA9FK601
LA9FK601

TeSys F - connecteur de montage en étoile

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 33,04 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    TR
    Nom de l'appareil
    LA9F
    Fonction produit
    Lien pour raccordement en étoile
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Description des pôles
    3P
    compatibilité de gamme
    TeSys F
    Accessoires associés
    LC1F500
    Complémentaires
    Hauteur
    30 mm
    Largeur
    140 mm
    Profondeur
    5 mm
    Poids du produit
    0,18 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    375 g
    Hauteur de l'emballage 1
    13 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12 cm
    Longueur de l'emballage 1
    26 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA9FK601 : TeSys F - connecteur de montage en étoile
    Description
    TeSys F - connecteur de montage en étoile
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    TeSys F - connecteur de montage en étoile
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA9FK601 : TeSys F - connecteur de montage en étoile
    Description
    TeSys F - connecteur de montage en étoile
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    TeSys F - connecteur de montage en étoile
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LA9FK601 : TeSys F - connecteur de montage en étoile
    Description
    TeSys F - connecteur de montage en étoile
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    TeSys F - connecteur de montage en étoile
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.