Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys island
Image LAD4CM

LAD4CM

Image LAD4CM
LAD4CM

TeSys D - Condamnation mecanique D40A à D56A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 31,84 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys D
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    LAD4
    Fonction produit
    Verrouillage mécanique
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de verrouillage
    type de verrouillage
    Mécanique
    Description des pôles
    4P
    3P
    Type de circuit
    Inversion
    Inverseur
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys D contacteur
    Accessoires associés
    LC1D40A
    LC1D50A
    LC1D65A
    LC1D80A
    LC1DT60A
    LC1DT80A
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,04 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,041 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,250 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/06/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D40A-D65A MECHANICAL INTERLOCK (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1,002.8 KB
    zip
    431.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 05/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    1,002.8 KB
    zip
    431.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LAD4CM : CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    Description
    CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LAD4CM : CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    Description
    CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LAD4CM : CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    Description
    CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    CONDAMNATION MECANIQUE D40A A D65A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.