Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys D
Image LAD6K10F

LAD6K10F

Green premium brand logo
Image LAD6K10F
LAD6K10F
Green premium brand logo

TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 110..127Vcc/ca 50..60Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 99,87 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Fonction produit
    Bloc d'accrochage mécanique
    Accessoires associés
    LC1DT60A...DT80A
    Relais de commande TeSys D
    LC1D09...D38
    LC1D40A...D65A
    LC1DT20...DT40
    [Uc] control circuit voltage
    110/127 V CA 50/60 Hz
    110/127 V CC
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Avant
    commande du déclenchement
    Manuel
    Électrique
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    puissance nécessaire en VA
    25 pour CA circuit
    puissance nécessaire en W
    30 W pour CC circuit
    Endurance mécanique
    500000 cycle
    vitesse de commande maxi
    1200 cyc/h
    facteur de marche
    10 %
    Poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 643.8 KB
    Date 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/04/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LATCH BLK (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    375.7 KB
    zip
    405.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 781.3 KB
    Date 05/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    375.7 KB
    zip
    405.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LAD6K10F : LAD6K10F_REACH_DECLARATION
    Description
    LAD6K10F_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    LAD6K10F_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LAD6K10F : LAD6K10F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LAD6K10F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    LAD6K10F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LAD6K10F : LAD6K10F_ROHS_DECLARATION
    Description
    LAD6K10F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    LAD6K10F_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /