Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
Image LADC22

LADC22

Green premium brand logo
Image LADC22
LADC22
Green premium brand logo

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 2F+2O - bornes à vis-étriers

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 25,73 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys D
    Gamme
    TeSys
    Fonction produit
    Bloc de contact auxiliaire
    compatibilité de gamme
    TeSys CAD
    TeSys LC1D
    TeSys LC1F
    TeSys CR1F
    manœuvre des contacts auxiliaires
    Faire avant fermeture 1 "O" + 1 "F"
    Instantané 1 "O" + 1 "F"
    composition des pôles
    2F+2O
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Façade
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    600 V - certifications CSA
    600 V - certifications UL
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC se conformer à IEC 60947-5-1
    courant temporaire admissible
    100 A à <60 °C 1 s
    120 A à <60 °C 500 ms
    140 A à <60 °C 100 ms
    type de protection
    Fusible gG 10 A
    calibre du fusible à associer
    10 A gG se conformer à IEC 60947-5-1
    Endurance mécanique
    3 Mcycles
    courant commuté minimum
    5 mA
    tension de commutation minimale
    17 V
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
    1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
    temps de chevauchement
    1,5 ms
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ
    couple de serrage
    1,7 N.m
    Poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Environnement normal
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-5-1
    CSA C22.2 No 60947-5-1
    GB/T 14048.5
    Certifications du produit
    Certificat CEI CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    63 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    1,63 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    26 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    160
    Poids de l'emballage 3
    10,407 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTS BLOCK (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    869.2 KB
    zip
    345.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 06/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    869.2 KB
    zip
    345.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 23/05/11
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LADC22 : LADC22_REACH_DECLARATION
    Description
    LADC22_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    LADC22_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LADC22 : LADC22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LADC22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    LADC22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LADC22 : LADC22_ROHS_DECLARATION
    Description
    LADC22_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    LADC22_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 130.4 KB
    Date 17/03/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.