France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys B
Image LC1BP34U40

LC1BP34U40

Image LC1BP34U40
LC1BP34U40

contacteur sur barreau LC1BP 4P AC1 440V 2000 A bobine 240 V CA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    22 642,32 EUR
  • Délai de livraison**
    23 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys B
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1BP
    application du contacteur
    Allumage-chauffage-moteur
    catégorie d'emploi
    AC-1
    type de circuit de commande
    CA
    type de bobine
    Standard
    Description des pôles
    4P
    composition des pôles
    4F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2000 A (à <40 °C) CA AC-1 pour circuit de puissance
    composition contact auxiliaire
    4F
    [Uc] control circuit voltage
    240 V CA 50...400 Hz
    Complémentaires
    couvercle de protection
    Avec
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 4F
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc
    Perte de niveau: 0,35 à 0,5 Uc
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V - pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    1000 V - pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    1500 V - pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr C
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: barres 3 - section du jeu de barre: 100 x 5 mm
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 35 N.m - sur barres
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 1000 V CA 50/60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2000 A à <40 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    15000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    15000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    pouvoir assigné de coupure
    12000 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    12000 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    15000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    15000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    5000 A à 1000 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    5000 A à 1000 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    9000 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
    9000 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
    calibre du fusible à associer
    1600 A aM à <= 440 V pour circuit de puissance
    2000 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    0,13 mOhm - Ith 2000 A 50 Hz pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    520 W AC-1 - Ith 2000 A
    puissance d'appel en VA
    1600 VA
    consommation moyenne au maintien en VA
    47 VA
    temps de fonctionnement
    100…150 ms fermeture
    20…40 ms ouverture
    endurance mécanique
    1200000 cycle
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <55 °C
    puissance assignée d'emploi en VA
    2000 VA à 110…127 V AC-1 - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    3500 VA à 500 V AC-1 - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    4000 VA à 220 V AC-1 - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    4000 VA à 380 V AC-1 - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    4000 VA à 415…440 V AC-1 - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    puissance assignée d'emploi en W
    200 W à 500 V AC - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    230 W à 440 V AC - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    250 W à 110 V AC - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    250 W à 220 V AC - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    Hauteur
    500 mm
    Largeur
    475 mm
    Profondeur
    1095 mm
    Poids du produit
    41 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60158-1
    BS 5424
    NF C 63-110
    VDE 0660
    CEI 60947-4
    Certifications du produit
    BV
    CSA
    RINA
    traitement de protection
    TC
    TH
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B10 - Contacteurs sur barreau (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1 B & CV3, Contacteurs à composition variable (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys B contactor 4P 2000A 240V AC (Version 1.0)
    Date 02/10/18
    Taille 4.7 MB
    Date 02/10/18
    Taille 18.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/10/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /