Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
Image LC1D115BD

LC1D115BD

Green premium brand logo
Image LC1D115BD
LC1D115BD
Green premium brand logo

TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 635,15 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    Catégorie d'emploi
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    115 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    30 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    59 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    65 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    18,5 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    30 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    75 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    100 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    24 V CC
    Contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    200 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1260 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    250 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    550 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    950 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    1100 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    250 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    200 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation
    impédance moyenne
    0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    durée de vie électrique
    0,8 Mcycles 200 A AC-1 à Ue <= 440 V
    0,95 Mcycles 115 A AC-3 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    24 W AC-1
    7,9 W AC-3
    Front cover
    Avec
    Support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifications du produit
    CCC
    UL
    BV
    CSA
    GL
    GOST
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    20…35 ms fermeture
    40…75 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    8 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    1200 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Avec appareil de suppression intégral
    constante de temps
    25 ms
    puissance d'appel en W
    270…365 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    2,4…5,1 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    compatibilité du contact
    M10
    Code de compatibilité
    LC1D
    motor power range
    30…50 kW à 200…240 V 3 phases
    55…100 kW à 380…440 V 3 phases
    55…100 kW à 480…500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Contacteur en ligne direct
    tension de la bobine-contacteur
    24 V CC standard
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    Température ambiante de stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert: 6 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    158 mm
    Largeur
    120 mm
    Profondeur
    136 mm
    Poids du produit
    2,5 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,478 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    20 cm
    Largeur de l'emballage 1
    22 cm
    Longueur de l'emballage 1
    23 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    27
    Poids de l'emballage 2
    79,8 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    75 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français12
    • anglais13
    • allemand5
    • chinois6
    • espagnol5
    • italien5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.8 KB
    Date 20/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 23/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 263.8 KB
    Date 26/06/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 273.8 KB
    Date 28/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 56.6 KB
    Date 19/08/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D115BD : TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D115BD : TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D115BD : TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.5 KB
    Date 20/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 117.3 KB
    Date 15/06/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 369.2 KB
    Date 10/03/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.