France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image LC1D1210M6
Ce produit n’est plus fabriqué

LC1D1210M6

Image LC1D1210M6
Ce produit n’est plus fabriqué
LC1D1210M6

contacteur LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 220 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LC1D1210M6 est remplacée par :
Produit
Qté
LC1D12M7
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
1
  • Principales
    gamme de produits
    TeSys D
    gamme
    TeSys
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA à 60 Hz
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A (à <60 °C) à 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    12 A (à <60 °C) à 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    7,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    puissance moteur hp
    1 hp à 115 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à CSA
    1 hp à 115 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à UL
    10 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    10 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    2 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à CSA
    2 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à UL
    3 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    3 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    3 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    3 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    7,5 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    7,5 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 60 Hz
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borne à ressort 1 2,5 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borne à ressort 2 2,5 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: borne à ressort 1 2,5 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borne à ressort 2 2,5 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: cosses à œil (diamètre externe: 8 mm)
    Télécommande: cosses à œil (diamètre externe: 8 mm)
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
    couvercle de protection
    Avec
    type de contacts auxiliaires
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    composition contact auxiliaire
    1 "F"
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc à 50/60 Hz (à <60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 60 Hz (à <60 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Télécommande: 600 V CSA certifié
    Télécommande: 600 V UL certifié
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Télécommande: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    support de montage
    Rail
    Platine
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm hexagonal
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 hexagonal
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour télécommande
    25 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    250 A à 440 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    250 kA à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    25 A à 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    40 A à 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    0,36 W AC-3
    1,56 W AC-1
    puissance d'appel en VA
    70 VA cos phi 0,75 (à 20 °C)
    temps de fonctionnement
    4…19 ms ouverture
    12…22 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    15000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    courant commuté minimum
    5 mA pour télécommande
    tension de commutation minimale
    17 V pour télécommande
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
    1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour télécommande
    hauteur
    77 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    84 mm
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60947-4-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    UL
    CCC
    BV
    GL
    RINA
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn contacteur ouvert
    15 gn contacteur fermé
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
    4 gn 5…300 Hz contacteur fermé
    dissipation thermique
    2…3 W à 50/60 Hz pour télécommande
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /