Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys D
Image LC1D18MDTQ

LC1D18MDTQ

Green premium brand logo
Image LC1D18MDTQ
LC1D18MDTQ
Green premium brand logo

TeSys D - Cont 18a ac3 1f/1o 220vcc emb col

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 111,40 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    18 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    32 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    4 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    9 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz
    10 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    10 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    5 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    1 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    5 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    10 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    220 V CC
    type de bobine
    CC standard
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    32 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    300 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    300 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    145 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    240 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    40 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    84 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    50 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    35 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    1,65 Mcycles 18 A AC-3 à Ue <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    2,5 W AC-1
    0,8 W AC-3
    safety cover
    Avec
    Support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    EAC
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    RINA
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…6 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    53.55…72.45 ms fermeture
    16…24 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Avec appareil de suppression intégral
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,25 Uc 60 °C perte de niveau CC
    0,7 à 1,25 Uc 60 °C opérationnel CC
    constante de temps
    28 ms
    puissance d'appel en W
    5,4 W à 20 °C
    consommation moyenne au maintien en W
    5,4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    77 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    95 mm
    Poids du produit
    0,49 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/06/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 20/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 21/05/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    436.5 KB
    zip
    441.6 KB
    pdf
    229.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 303.8 KB
    Date 28/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D18MDTQ : LC1D18MDTQ_REACH_DECLARATION
    Description
    LC1D18MDTQ_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    LC1D18MDTQ_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D18MDTQ : LC1D18MDTQ_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LC1D18MDTQ_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    LC1D18MDTQ_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D18MDTQ : LC1D18MDTQ_ROHS_DECLARATION
    Description
    LC1D18MDTQ_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    LC1D18MDTQ_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.1 KB
    Date 14/09/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 194.9 KB
    Date 14/09/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.