France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys D - Contacteur cont 25a 2p 2r c.f.96v bc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    195,39 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    2F+2O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    40 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    tension circuit de commande
    96 V CC
    type de bobine
    Basse consommation
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    40 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    450 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    450 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    240 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    380 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    50 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    120 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    63 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    40 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    1,4 Mcycles 40 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,2 W AC-1
    1,25 W AC-3
    safety cover
    Avec
    support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    EN/CEI 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 45545 R22 HL3
    EN 45545 R26 HL3
    DIN 5510-2
    certifications du produit
    CEI
    CCC
    EAC
    UA
    TR
    mode de raccordement
    Télécommande: bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
    Circuit de puissance: bornes à anneau (diamètre externe: 9 mm)
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis: M3.5
    Télécommande: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis: M3.5
    Circuit de puissance: 1,8 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis: M3.5
    Circuit de puissance: 1,8 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis: M3.5
    temps de fonctionnement
    De 55 à 75 ms fermeture
    De 16 à 32 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Avec appareil de suppression intégral
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,25 Uc 60 °C perte de niveau CC
    0,7 à 1,25 Uc -40…70 °C opérationnel CC
    constante de temps
    37 ms
    puissance d'appel en W
    4 W à 20 °C
    consommation moyenne au maintien en W
    4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert: 8 Gn pour 11 ms
    hauteur
    91 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    107 mm
    poids du produit
    0,425 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    TeSys contactors for railway applications- Catalogue 2018 (Version 3.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LAD 96180 Ring lugs for 9 to 38 A contactors (Version 03)
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 11)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys D - LC.D188-258_DT32-40, France (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys D - S2-4P Indonesia (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys D - S2-4P France (Version 1.0)
    CCC TeSys D - LC.D188-258_DT32-40, Indonesia (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D contactor - 4P - AC-1 - <= 440 V 32 & 40 A - DC coil (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1D2586DLS207: TeSys D contactor S207 - 4P (2NO+2NC) AC-1 40A <=440V - coil 96V DC low (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.