TeSys D - Contacteur tesys lc1d 4p 2f plus 2o ac1 440v 40 a bobine 72 v cc
LC1D2586SLS207
Statut commercial: Commercialisé
Fabriqué dans un nouveau matériau, entièrement ferroviaire, conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3
Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard.
Plusieurs certifications internationales.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
39 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
73
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non