Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys D
Image LC1D40004F7
Ce produit n’est plus fabriqué

LC1D40004F7

Green premium brand logo
Image LC1D40004F7
Ce produit n’est plus fabriqué
LC1D40004F7
Green premium brand logo

contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LC1D40004F7 est remplacée par :
Produit
Qté
LC1DT60AF7
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2008
  • Montage direct ancien relais thermique incompatible. Ajouter un LAD4BB3 pour connecter un LA4D…
1
  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    type de circuit de commande
    CA
    type de bobine
    Standard
    Description des pôles
    4P
    composition des pôles
    4F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    60 A (à <60 °C) CA AC-1 pour circuit de puissance
    [Uc] control circuit voltage
    110 V CA 50/60 Hz
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…35 mm²rigide sans extrémité de câble
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
    couvercle de protection
    Avec
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc à 50/60 Hz (à <60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc à 50 Hz (à <60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 60 Hz (à <60 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Télécommande: 600 V CSA certifié
    Télécommande: 600 V UL certifié
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Télécommande: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    III
    Support de montage
    Platine
    Rail
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 8 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour télécommande
    60 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    80 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    80 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    - Ith 60 A 50 Hz pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    5,4 W AC-1
    puissance d'appel en VA
    140 VA cos phi 0,75 (à 20 °C)
    160 VA cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    temps de fonctionnement
    12…26 ms fermeture
    4…19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    6000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    courant commuté minimum
    5 mA pour télécommande
    tension de commutation minimale
    17 V pour télécommande
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
    1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour télécommande
    Hauteur
    127 mm
    Largeur
    85 mm
    Profondeur
    125 mm
    Poids du produit
    1,44 kg
    Environnement
    Normes
    EN 60947-4-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    Certifications du produit
    DNV
    GOST
    RINA
    CSA
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    BV
    GL
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à CEI 60529
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60068
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn contacteur fermé
    8 gn contacteur ouvert
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
    4 gn 5…300 Hz contacteur fermé
    dissipation thermique
    4…5 W à 50/60 Hz pour télécommande
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    • chinois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 22/01/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 26/01/18
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288 KB
    Date 04/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D40004F7 : contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    Description
    contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D40004F7 : contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    Description
    contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D40004F7 : contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    Description
    contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    contacteur LC1D 4P AC1 440V 60 A bobine 110 V CA
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 287.5 KB
    Date 20/03/20
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 379 KB
    Date 20/03/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.